เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on Black Black background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-29471-HD2
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sartorial™ Herringbone Caxton®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.33
    • กว้าง (นิ้ว)15.54
    • ความลึก (นิ้ว)19.95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011839
    • ชื่อ ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks