เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Kohler

K-2979-8 Tresham® vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

The elegant simplicity of Shaker-style furniture inspires the edgy, neo-traditional design of the Tresham Suite. This one-piece integrated lavatory is offered in an industry-standard size for easy configurability, and makes an ideal small-space solution.

  • 25-7/16" x 19-1/16"
  • Integrated basin and countertop fits the Tresham K-2604 vanity and other industry standard 24" x 18" vanities
  • Generous deck space
  • Vitreous china construction
  • Overflow drain
  • 8" widespread faucet drilling

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-2979-8
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tresham™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง