เผยแพร่สินค้าของคุณ
Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink
Kohler

Memoirs® Stately 24" pedestal/console table bathroom sink

The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. This sink basin pairs with Memoirs console table legs to create a complete console table solution for your bathroom.

Features

  • 8" (203 mm) widespread faucet holes
  • Elegant rectangular basin and deck
  • Overflow drain
  • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles
  • Combines with the K-30007 Memoirs console table legs to create a Memoirs console table
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2344-8 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay with Supramic technology

Installation

  • Pedestal or console table

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-29999-8
  • Product familyBathroom Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.78
  • กว้าง (นิ้ว)20.51
  • ความลึก (นิ้ว)24.49
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFireclay
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks