เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
    Kohler

    Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

    At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. Pair with a wall-mount or tall deck-mount faucet to complete the look.

    Features

    • Elongated oval basin
    • With overflow
    • No faucet holes; requires wall- or tall deck-mount faucet
    • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-31701
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chalice
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.41
    • กว้าง (นิ้ว)22.84
    • ความลึก (นิ้ว)14.82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011839
    • ชื่อ ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks