เผยแพร่สินค้าของคุณ
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Kohler

Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. With a single faucet hole, this sink pairs well with a variety of faucets.

Features

  • Elongated oval basin
  • With overflow
  • Single faucet hole
  • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Vessel

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-31705
  • Product familyBathroom Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chalice
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.51
  • กว้าง (นิ้ว)22.84
  • ความลึก (นิ้ว)20.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEC011839
  • ชื่อ ETIMCountersink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks