เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Entertain in style with the dual-mount Vault bar sink. Handcrafted from premium-quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers an ultra-flat rim that makes it easy to wipe from the countertop directly into the bowl. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

Features

  • 18" (457 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 5-1/2" (140 mm) depth
  • Single faucet hole
  • Optional K-2993 bottom sink rack (sold separately)
  • Includes installation hardware
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel
  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Center drain

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-32027-1
  • Product familyKitchen Sink
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.25
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
  • รหัส ETIMEC011315
  • ชื่อ ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks