เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower
Kohler

K-33540-ASB Hearthaven™ 70" x 24" linen tower

Neoclassical detailing embraces modern design and colors in the texturally captivating Hearthaven collection. Featuring ribbed panels inset on picture frame-like stacked drawer and door molding, this cabinetry gets a lift from chunky tapered feet. Adorned with classic brushed nickel hardware, the Hearthaven linen tower features two interior shelves for plenty of storage space. Includes cabinet in your choice of color, legs, and brushed nickel hardware (additional hardware finishes sold separately).

Features

  • Includes cabinet, matching painted legs, and hardware in standard finish.
  • Two full-extension 12¾" (325 mm) drawers with soft-close side-mount slides.
  • 18" (457 mm) cabinet interior with two shelves provides ample storage space.
  • Finish-matched cabinet interior.
  • Customize your storage with optional accessories such as floor liners, drawer organizers, and perfectly sized containers (sold separately).
  • Coordinates with K-33542 upgraded hardware finishes (sold separately).

Material

  • Solid wood and moisture-resistant MDF.
  • Painted exterior.

Installation

  • Easy installation – no special tools required.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-33540-ASB
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hearthaven™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)69.81
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33
  • OmniClass TitleResidential Specialty Casework