เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Elate® Single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Inspired by pure geometric style, the form of the Elate bathroom faucet collection has a sophisticated fluidity that brings a visually stunning yet simple look to the bathroom. You can install with confidence knowing that this product is backed by our Lifetime Limited Warranty. This Elate faucet carries the WaterSense® label, using at least 45% less water than 2.2 gpm faucets, to save you money without sacrificing performance.

  • Single lever handle is simple to use and makes adjusting water temperature easy
  • One-piece, self-contained ceramic disc valve allows for both volume and temperature control
  • 1.0 gpm (3.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Box includes: Assembled faucet, supply lines, clicker drain
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System
  • Coordinates with other products in the Elate collection

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-35048-4K
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elate®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.6
  • กว้าง (นิ้ว)1.81
  • ความลึก (นิ้ว)4.18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets