เผยแพร่สินค้าของคุณ
Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 15" x 30" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera™ framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interiors make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for various sized toiletries.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface installation
  • Includes aluminum side panel kit


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-35569
  • Product familyMedicine Cabinets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verdera®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)30
  • กว้าง (นิ้ว)15
  • ความลึก (นิ้ว)5.56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • รหัส ETIMEG017960
  • ชื่อ ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets