เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
    Kohler

    K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole

    The distinctive, modern design of the Vault sink lends a contemporary vibe to your kitchen. Handcrafted from durable stainless steel, this dual-mount sink features a lowered divider, tightly angled corners to maximize basin space, and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. An engineered sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise. Vault's ultra-flat rim makes it easy to wipe from the counter directly into the sink.

    FEATURES

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Double equal bowls.
    • 9-inch depth.
    • Single faucet hole.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.
    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3820-1
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.31
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks