เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3823-4 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 4 faucet holes

    The distinctive, modern design of the Vault dual-mount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. Handcrafted from durable stainless steel, the large/medium bowls allow you to keep clean and dirty dishes separate while offering plenty of room for oversize pots and pans. The sink features tightly angled corners to maximize basin space and a sloped bottom that helps with draining and cleanup. A slightly lowered divide in between the basins helps prevent water from flowing into the countertop.

    Features

    • 36-inch minimum base cabinet width.
    • Large/medium bowls.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes with one accessory hole to the right.
    • Includes installation hardware and bottom sink rack.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.

    Material

    • Handcrafted from 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-3823-4
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vault™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.31
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks