เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink
Kohler

K-3891 Staccato™ 31-5/8" x 19-9/16" x 8-3/8" Undermount double-bowl extra-large/medium kitchen sink

The unique curved rim design of our Staccato sink freshens up this traditional double-basin arrangement. Generous offset basins are crafted of 18-gauge stainless steel to achieve a striking, long-lasting finish. You'll appreciate the quiet performance thanks to our exclusive sound-absorption system, SilentShield(R), which reduces disposal noise and vibration from dishes and running water.

  • 31-5/8" L x 19-9/16" W
  • Basin depth: 8"
  • Undercounter installation
  • Constructed of 18-gauge stainless steel

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-3891
  • Product familySinks/Lavatories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Staccato™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks