เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-412-4 Devonshire® Vertical spray bidet faucet with lever handles

Capturing the elegance of a bygone era, Devonshire is reminiscent of old-world design. The striking lines of this Devonshire bidet faucet extend the refined look to your bidet. It features easy-to-clean and leak-free UltraGlide™ valves and two lever-style handles and vertical spray.

FEATURES

  • Devonshire faucets offer decorative styling and versatility for any bathroom.
  • Solid brass construction ensures years of reliable performance.
  • Finger tight hoses allow installation on 8"-16" centers.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-412-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Devonshire®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.18
  • กว้าง (นิ้ว)5.5
  • ความลึก (นิ้ว)2.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets