เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl
Kohler

K-4352-SS Anglesey™ Comfort Height® Floor-mount top spud antimicrobial flushometer bowl

The Anglesey elongated HET flushometer bowl operates at either 1.28 or 1.6 gpf, depending on the valve selected. Anglesey is precision-engineered to meet the challenging demands of today's commercial bathrooms.

FEATURES

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Comfort Height®.
  • 1-1/2" top spud.
  • Less seat and supply.
  • 2-1/8" (54 mm) glazed trapway.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Floor-mount rear outlet flushometer bowl.
  • 31-1/2" (800 mm) x 14-7/8" (378 mm) x 17" (432 mm).

Water Conservation & Rebates

  • 1.28 gpf (4.8 lpf) or 1.6 gpf (6 lpf) depending on flushometer specified.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    L 31-1/2", H 17", W 14-7/8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-4352-SS
  • Product familyToilet Bowls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Anglesey®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilet bowls
  • UNSPSC code30181511
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets