เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology
Kohler

K-45409-G Memoirs® 1.75 gpm single-function showerhead with Katalyst(R) air-induction technology

This Memoirs single-function showerhead brings substantial water savings to your bathroom with a 1.75 gpm flow rate, combined with Katalyst technology for a completely indulgent showering experience. With a new nozzle pattern, internal waterway design, and air-induction system, this technology maximizes every water drop and creates a richer, more intense flow of water that heightens the shower's sensory experience. By infusing two liters of air per minute, Katalyst delivers a powerful, voluptuous spray that clings to the body with larger, fuller water drops.

FEATURES

  • Katalyst™ Spray Technology with air induction ball joint (patent pending).
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral build-up for easy cleaning.
  • 1/2" -14 NPT connection.
  • Single-function showerhead with Katalyst™ Spray Technology.
  • 5-1/2"(140 mm) diameter sprayface.
  • 1.75 gal/min (6.6 l/min) maximum flow rate.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-45409-G
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.5
  • กว้าง (นิ้ว)5.5
  • ความลึก (นิ้ว)4.68
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers