เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent
    Kohler

    K-4650-A Lustra™ elongated toilet seat with antimicrobial agent

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. The open-front seat-which fits most elongated toilets-includes an antimicrobial agent that inhibits the growth of odor-causing bacteria, mold, and mildew.

    FEATURES

    • Open-front seat with lid.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Stainless-steel mounting bolts.
    • Includes an antimicrobial agent that protects the toilet seat from odor- and stain-causing bacteria, mold and mildew. Antimicrobial agent does not protect the user from disease-causing bacteria.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 17-3/16", Height 1"Width 14-3/16"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-4650-A
    • Product familyToilet Seats
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lustra™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก