เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat
    Kohler

    K-4652 Lustra™ Quick-Release™ elongated toilet seat

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most elongated toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    FEATURES

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-4652
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lustra™ Quick-Release™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1
    • กว้าง (นิ้ว)14.18
    • ความลึก (นิ้ว)17.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats