เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat
    Kohler

    K-4662 Lustra™ Quick-Release™ round-front toilet seat

    Featuring sturdy, stain-resistant plastic construction, this Lustra toilet seat blends with any bathroom decor. Contoured for comfort, the seat fits most round-front toilets. This seat features innovative technology that makes it easy to install and clean.

    Features

    • Quick-Release™ hinges allow seat to be unlatched from toilet for easy removal and convenient cleaning; no tools required.
    • Quick-Attach® hardware for fast and secure installation.
    • Color-matched plastic hinges.
    • Includes an antimicrobial agent that protects the toilet seat from odor- and stain-causing bacteria, mold and mildew. Antimicrobial agent does not protect the user from disease-causing bacteria.
    • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

    Material

    • Plastic

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-4662
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lustra™ Quick-Release™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1
    • กว้าง (นิ้ว)14.19
    • ความลึก (นิ้ว)15.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats