เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-5265-4 Veer® 21" pedestal bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Veer pedestal sink combines crisp, sophisticated style with a functional design that's perfect for smaller bathrooms. The slender column pedestal takes up minimal space, while the basin offers an ample deck on both sides to hold toiletries and grooming items.

    FEATURES

    • Ample side deck space for toiletries.
    • 4-inch center faucet holes.
    • Combination consists of the K-5247-4 basin and the K-5246 pedestal.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5265-4
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Veer™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)35.5
    • กว้าง (นิ้ว)18.25
    • ความลึก (นิ้ว)21
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks