เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)

    This Strive bar sink offers professional style with easy-to-clean curved corners. Made of thick, premium quality 16-gauge stainless steel, the compact basin features a sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise. This entertainment sink includes a bottom sink rack to help prevent scratches.

    FEATURES

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and allows for more storage space underneath the sink.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes a bottom sink rack and installation hardware.
    • Rounded 10mm corners are easy to clean.

    Material

    • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-5287
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Strive®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures