เผยแพร่สินค้าของคุณ
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath
    Kohler

    Underscore® 60" x 36" drop-in heated whirlpool bath

    With clean, smooth lines, the Underscore whirlpool bath is a welcome retreat to soak away the day’s tension and center your mind. Lay back and melt in the deep bath as eight fully-adjustable jets deliver a powerful hydromassage, while the built-in heater maintains the water at your desired temperature to create a soothing, spa-like environment. Realize your vision. It’s all at the touch of your finger…

    Features

    • Eight Proflex® hydromassage jets can be individually adjusted for water flow and direction
    • Single-speed whirlpool offers performance and value with 8 fully adjustable jets
    • Built-in heater
    • Slotted overflow allows for deep soaking
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Wide ledge on one side is ideal for deck-mount faucet and/or handshower
    • Integral lumbar support
    • Textured bottom surface

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in or undermount
    • Center drain
    • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
    • Requires two dedicated circuits

    Notice to California Customers

    • WARNING: Drilling, sawing, sanding, or machining this product can expose you to Titanium Dioxide, a chemical known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5714-JH
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Underscore®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21
    • กว้าง (นิ้ว)35.98
    • ความลึก (นิ้ว)59.87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs