เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-5871-1A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    The understated beauty of this Riverby sink makes it an elegant and versatile addition to the kitchen. A single, large bowl provides ample space to soak and wash cookware, while a sloped base to a single offset drain minimizes water pooling. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance. It comes with a custom-fit colander with integral cutting board and a left-hand, stainless-steel bottom sink rack.

    FEATURES

    • 33-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Single faucet hole.
    • Bowl slopes 2 degrees toward drain to minimize water pooling.
    • Offset drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes K-6239 colander with integral cutting board and K-6237 left-hand bottom sink rack.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Top-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-5871-1A2
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riverby®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.62
    • กว้าง (นิ้ว)22
    • ความลึก (นิ้ว)33
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks