เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface
    Kohler

    Sunward® 66" x 42" drop-in whirlpool bath with Bask® heated surface

    Surround yourself with the comfortable contours of the Sunward oval bath. Built-in back support and armrests allow you to fully sink into the moment. Meanwhile, the heated surface warms your back and neck with adjustable temperature settings to create a soothing, spa-like environment. Designed to turn any bathing area into a relaxing retreat, this bath's fluid lines convey grace and sophistication.

    Features

    • Bask® heated surface creates spa-like relaxation with soothing warmth on your back, shoulders, and neck
    • Three heat settings allow you to customize the surface temperature
    • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets
    • Hydromassage flow and direction can be controlled at each jet
    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Textured bottom surface

    Hydrotherapy

    • Whirlpool

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Reversible drain
    • Undermount
    • Drop-in or undermount
    • Smooth backside for easy handling and mounting of drain and overflow

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-6347-W1
    • Product familyBathtubs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sunward®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20
    • กว้าง (นิ้ว)42
    • ความลึก (นิ้ว)66
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • รหัส ETIMEC011609
    • ชื่อ ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs