เผยแพร่สินค้าของคุณ
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink

    The Whitehaven apron-front kitchen sink features a streamlined and versatile farmhouse style to complement any decor. The Self-Trimming® design requires only a simple rough cut, overlapping the cabinet face for beautiful results. The sink is designed to fit in most standard 36-inch apron-front cabinetry. A low barrier divides the two compartments, making it easy to wash and rinse large items while still keeping the two basins separate. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • Fits minimum 36" (914 mm) apron sink base cabinet
    • Large/medium bowls
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Self-Trimming® apron overlaps cabinet face for easy installation and beautiful results
    • Smart Divide® feature offers a lower bowl divider that increases workspace versatility
    • Bowl slopes toward drain to minimize water pooling
    • Offset drain increases workspace in the sink and storage space underneath

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Cutout templates included
    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-6427
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whitehaven®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.81
    • กว้าง (นิ้ว)21.61
    • ความลึก (นิ้ว)35.74
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks