เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back
    Kohler

    K-6719 Bannon™ 24" x 20-1/4" wall-mount or P-trap mount service sink with rim guard and blank back

    Bring functionality and classic KOHLER styling to your workspace with the Bannon service sink. This deep, single-basin sink is constructed of KOHLER Cast Iron for years of reliable performance, and includes a rim guard for added durability. This model is without faucet drillings.

    FEATURES

    • 22-1/4"L x 18-1/4"W
    • Blank back
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Includes rim guard for added durability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards two times
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-6719
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bannon™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)23
    • กว้าง (นิ้ว)20.25
    • ความลึก (นิ้ว)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks