เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Fluence® 49" - 52" W x 75-23/32" H sliding shower door with 1/4" thick Crystal Clear glass

Bring functional style to your shower with this Fluence sliding shower door, featuring a frameless and versatile contemporary design and a Crystal Clear glass pattern. The door's quiet sliding action offers a relaxing bathing and showering area.

Features

  • 1/4" (6 mm) thick Crystal Clear tempered glass
  • Frameless design emphasizes glass and creates a sleek, minimalist look
  • Smooth, quiet operation
  • Gently curved inside and outside towel bars complete the look of this door
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)

Material

  • Anodized aluminum prevents rust and corrosion

Installation

  • Fits opening widths 49" - 52" (1245 –1321 mm)
  • Out-of-plumb adjustability simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Hardware kit included
  • For residential use only
  • Not for use in hospitality

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-702221-6L
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fluence®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)75.72
  • กว้าง (นิ้ว)59.64
  • ความลึก (นิ้ว)4.64
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC010962
  • ชื่อ ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures