เผยแพร่สินค้าของคุณ
Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass
Kohler

Levity® Sliding shower door, 74" H x 44-5/8 - 47-5/8" W, with 1/4" thick Crystal Clear glass

Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity shower doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Gently curved towel bars accentuate the contemporary style of Levity shower doors.

Features

  • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed
  • Cushioned center guide provides smooth, quiet sliding action
  • Gently curved towel bars, inside and outside, provide integrated storage on the door
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability

Technology

  • Frameless ¼" (13 mm) frosted tempered glass

Installation

  • Sliding shower door
  • Not for use in hospitality

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-706014-L
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Levity™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)73.57
  • กว้าง (นิ้ว)47.64
  • ความลึก (นิ้ว)7.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC010962
  • ชื่อ ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures