เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revel® Pivot shower door, 70" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Revel® Pivot shower door, 70" H x 31-1/8 - 36" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

The Revel shower door creates an open, airy look with its minimalist frameless design and ultra-low threshold. Designed for easy personalization, the Revel series is available in a full range of KOHLER finishes and height and glass options, so you can choose the ideal door for your space. This adjustable-width door allows for simpler installation. The 5/16-inch-thick glass offers a luxurious, heavier feel.

Features

  • Vertical handle complements the contemporary style
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability

Technology

  • Self-closing mechanism offers superior performance and security against water leakage
  • Ultra-low threshold creates easy entry and exit to the showering space
  • Maximum width adjustability

Material

  • Frameless, 5/16" (8mm) thick Crystal Clear tempered glass

Installation

  • Out-of-plumb adjustability simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Pivot shower door
  • Not for use in hospitality
  • For residential use only

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-707511-L
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revel®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)70
  • กว้าง (นิ้ว)35.98
  • ความลึก (นิ้ว)4.11
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC010962
  • ชื่อ ETIMShower door
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
  • OmniClass Number23-31 17 17
  • OmniClass TitleShower Enclosures