เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations
Kohler

K-7159 Artifacts® 1-1/2" pop-up bath drain for above- and through-the-floor freestanding bath installations

Designed for use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths, this bath drain supports both above- and through-the-floor installations. Constructed from 17-gauge brass, the drain sports a lustrous, corrosion-resistant finish, ensuring long-lasting durability and performance.

FEATURES

  • Brass tailpiece.
  • For use with Vintage® and Artifacts® freestanding baths.
  • Includes brass tee, pipe, and pop-up drain.

Material

  • 17-gauge brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Above- or through-floor installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7159
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vintage®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)17.25
  • กว้าง (นิ้ว)3.12
  • ความลึก (นิ้ว)7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains