เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead
    Kohler

    K-72417 Awaken® G90 single-function showerhead

    The Awaken showerhead brings KOHLER quality, design, and performance to your bath. An advanced spray engine provides wide coverage and thorough rinsing. The artfully sculpted sprayface reveals simple, architectural forms that complement contemporary and minimalist baths.


    FEATURES

    • Showerhead features contemporary design.
    • Full-coverage spray produces an encompassing spray for everyday use.
    • Spray nozzles cover full area of 3-9/16'' (90 mm) sprayhead.
    • MasterClean™ sprayface is easy to clean.
    • Showerarm and flange not included.
    • 1.75 gal/min (6.6 l/min) showerhead flow rate.

    Material

    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

    Installation

    • Wall-mount
    • 1/2" -14 NPT connection.

    Water Conservation & Rebates

    • WaterSense®-labeled 1.75-gpm showerheads use up to 30% less water than standard 2.5-gpm showerheads.
    • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED® Green Building Rating System.
    • This product meets water savings requirements for California Energy Commission (CEC), CALGreen, and Colorado SB 14-103.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-72417
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awaken® G90
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.63
    • กว้าง (นิ้ว)3.56
    • ความลึก (นิ้ว)3.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers