เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles
Kohler

K-73060-4 Composed® Widespread bathroom sink faucet with lever handles

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This widespread faucet comes equipped with easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
  • Includes pop-up drain with 1-1/4" tailpiece.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.1 bar)].
  • 5-15/16" spout reach.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Handles pre-assembled on KOHLER Ultraglide™ Ceramic Disc Valves to simplify installation.
  • Coordinates with Composed faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • For 8" (203 mm) or 16" (406 mm) spout reach.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 7-5/8", Height 4-9/16"Width 22"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-73060-4
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composed®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures