เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-73146
  • Product familyRobe Hooks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Composed®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)