เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle
Kohler

K-7323-4 HiRise™ single-hole deck-mount pot filler kitchen sink faucet with 22" extended spout and lever handle

Inspired by professional kitchens and cooktops, this HiRise pot filler faucet provides commercial-grade utility to home chefs. Fill your pots right where you need them, and avoid carrying heavy, filled pots across the kitchen. The deck-mount style and slim profile of this faucet leaves plenty of counter space for prep work, and the extended reach covers a wide area on your counter or stovetop. A higher-than-average flow rate quickly fills your pot with water.


FEATURES

  • Double quarter-turn ceramic disc valves ensure reliable on/off operation.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • Articulating spout with 360-degree rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges.
  • Single lever handle with main lever shutoff. * 22" (559 mm) extended swing spout reach.
  • 6.7 gal/min (25.4 l/min) at 60 psi (4.1 bar),
  • Coordinates with other HiRise kitchen products.

Material

  • Stainless Steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

  • Installation
  • Deck-Mount Installation

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7323-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HiRise™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.75
  • กว้าง (นิ้ว)4.25
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets