เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

K-7396 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

Designed to install directly to the ceiling of your bath or shower, this straight showerarm provides a solid mount for a variety of rain-simulating showerheads. It features brass construction for durability and includes a decorative flange. Available in an array of colors to match any bathroom decor.

  • FEATURES
  • 1/2'' NPT connections.
  • Includes flange.
  • 3'' (76 mm) straight shower arm.
  • Material
  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Installation
  • Ceiling-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 3-3/4", H 3-3/4"W 2-1/4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-7396
  • Product familyShower Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower Arm
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures