เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered
Kohler

K-7518 Gooseneck Touchless faucet with Insight™ technology, Hybrid-powered

The KOHLER hybrid energy system is a first-of-its kind 30-year power solution for touchless faucets. When combined with Insight Technology, this system provides an environmentally-friendly, virtually maintenance-free electronic faucet.

Features

  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate.
  • Factory-set 30-second maximum continual run cycle.
  • Vandal-resistant aerator.
  • 24" (610 mm) flexible supply hoses for easy installation.
  • 6-3/16" (157 mm) spout reach.
  • Less temperature mixer.
  • Less drain.

Material 

  • Brass construction.

Technology 

  • Includes 3.6 volt Hybrid Energy Cell.
  • Electronic Insight™ sensor technology for accurate and consistent activation.

Installation 

  • Single-hole mounting.
  • Above-counter valve for easy installation and maintenance.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7518
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gooseneck
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12.12
  • กว้าง (นิ้ว)2.62
  • ความลึก (นิ้ว)6.18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets