เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet
Kohler

K-76321 Primme™ manual flushometer valve for 1.28 gpf toilet

The Primme toilet flushometer valve features a simple, brass-body design and reliable piston technology to meet the demands of high-use installations. Easy to install and suitable for retrofit, this water-saving manual flush valve is compatible with KOHLER tailpiece and stop valves.


FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER toilets.
  • Fixture-mount design.
  • 1.28-gpf toilet valve use at least 20 percent less water than standard 1.6-gpf toilet valve while still meeting strict performance guidelines.
  • Self-cleaning brass piston prevents clogging and reduces maintenance.

Material

  • Durable brass construction.
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for toilet installation with 1-1/2" top spud coupling connection.
  • Includes vacuum breaker and control stop.


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-76321
  • Product familyFlushometer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primme™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13.19
  • กว้าง (นิ้ว)5
  • ความลึก (นิ้ว)5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves