เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

This KOHLER P-trap, recommended for above-the-floor bidet and lavatory sink installations, features solid brass construction for durability and reliability. The piece includes a cleanout plug and flange.

FEATURES

  • Adjustable rotation on outlet extension tube.
  • Slip-fit inlet.
  • Cleanout plug.
  • Flange

Material

  • Brass

Installation

  • Intended for console table installations.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-9018
  • Product familyPlumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์P-Trap
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Fitting
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings