เผยแพร่สินค้าของคุณ
1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube
Kohler

1/2" angle supply with stop, cross handle and rigid vertical tube

Insist on KOHLER quality. This 1/2" NPT angle supply features a four-arm handle stop.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) angle supply with stop
  • Four-arm handle

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing
  • Solid-brass construction for durability and reliability

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-7653
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kohler
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.26
  • กว้าง (นิ้ว)2.52
  • ความลึก (นิ้ว)6.22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEG015530
  • ชื่อ ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves