เผยแพร่สินค้าของคุณ
Components® Rocker bathroom sink faucet handle
Kohler

Components® Rocker bathroom sink faucet handle

Modern form meets modern function: the Kohler Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath. Choose a spout, handles, and finish to build your own signature modern look. This rocker faucet handle features a unique back-and-forth movement with smooth control. Pair it with your choice of Components sink spout.

Features

  • Single Rocker handle allows for both volume and temperature control
  • For use with Components K-77967, K-77965, K-77968, K-77966, or K-77969 spout (sold separately)
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single-hole mounting
  • Remote valve installation allows flexibility for placement
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-77963-8A
  • Product familyHandles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.38
  • กว้าง (นิ้ว)2.38
  • ความลึก (นิ้ว)1.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets