เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-78375 Components® double towel bar
K-78375 Components® double towel bar
    Kohler

    K-78375 Components® double towel bar

    Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. Each element is designed to feel like a minimalist piece of modern sculpture. Bring your signature bathroom look together with this contemporary double towel bar in a finish to match your Components faucets.

    FEATURES

    • Double bar provides additional towel storage.
    • Premium metal construction.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with Components faucets and shower trim to complete your bathroom.

    INSTALLATION

    • Tools and installation template included.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      L 6-1/4", H 2-3/8", W 26-3/8"


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-78375
    • Product familyTowel Bars
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars