เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles
Kohler

K-810T70-5AFA Triton® Bowe® 1.8 gpm kitchen sink faucet with 9-5/16" gooseneck spout, aerated flow and wristblade handles

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe kitchen faucet features a gooseneck spout, two wristblade handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerator.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal resistant aerator. Lower flow aerators available.
  • Wristblade handle with red and blue indexing.
  • For 8¿ (203 mm) centers.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 9-5/16" (237mm) reach.
  • Less drain.
  • 1.8 gal/min (6.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-810T70-5AFA
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton® Bowe®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)12
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)9.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets