เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath
Kohler

Tea-for-Two® 71-3/4" x 36" drop-in/undermount whirlpool bath

Experience massaging bliss in this luxury whirlpool bath spacious enough for two. The water jets can be individually adjusted to suit each bather's preferences for direction and intensity, while the supportive design with molded armrests embraces you in comfort. With multiple pump location options, this versatile home spa suits a range of bathing spaces.

Features

  • Six Proflex® hydromassage jets can be individually adjusted for water flow and direction
  • Built-in heater
  • Spacious design accommodates up to two bathers
  • Integral lumbar support
  • Multiple pump location options give you more choices for installation and access
  • Textured bottom surface
  • Single-speed whirlpool offers performance and value, with 6 fully adjustable jets


Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Drop-in or undermount
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits
  • Requires pop-up bath drain, bath drain trim, and jet trim kit (sold separately)


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-865-JHD
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tea-for-Two®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)66
  • ความลึก (นิ้ว)36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs