เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
    Kohler

    K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base

    Featuring a spacious floor, the Salient shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this 60-inch rectangular shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Right drain.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9054
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Salient®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.75
    • กว้าง (นิ้ว)30
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors