เผยแพร่สินค้าของคุณ
Air gap body with cover
Kohler

Air gap body with cover

Designed to keep kitchen pipes free of dirt by preventing wastewater backflow, this air gap kit includes a solid-brass cover and a plastic body.

Features

  • Solid-brass cover offers years of reliable performance
  • Includes valve body and cover

Material

  • Durable plastic body
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-9110
  • Product familyKitchen Faucet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.4
  • กว้าง (นิ้ว)1.82
  • ความลึก (นิ้ว)1.82
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • รหัส ETIMEC011315
  • ชื่อ ETIMKitchen sink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets