เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9530 Deck-mount two-way diverter valve
Kohler

K-9530 Deck-mount two-way diverter valve

Keeping your bathing fixtures functioning properly, this two-way diverter valve redirects water where it needs to go within your plumbing system. It features brass construction for durability and reliability and is code-approved for backflow prevention.

  • FEATURES
  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Installation
  • Bath- or deck-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product dimensions:

    L 2-3/8", H 2-1/2"W 2-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-9530
  • Product familyValves
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Two-way Diverter Valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว