เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover
    Kohler

    K-9395 Archer® 60" x 60" single threshold center drain shower base with removable cover

    With its beveled edges and clean geometry, this Archer shower base offers a spacious showering platform that suits an array of bathroom styles. Designed for alcove installations, this square base comes equipped with a covered drain that adds a unique design element and enhances comfort.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Covered drain with removable cover.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.

    Material

    • Acrylic.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-9395
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Archer®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.18
    • กว้าง (นิ้ว)60
    • ความลึก (นิ้ว)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors