เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-97628 Choreograph® 54" shower barre
Kohler

K-97628 Choreograph® 54" shower barre

The Choreograph collection makes it easier than ever to create a shower space that caters to your needs, your style, and your life. Choreograph shower walls and accessories let you personalize your shower with beautiful wall designs and thoughtfully designed storage. Inspired by ballet dancers, this shower barre provides stability as you enter and exit the shower space. The sleek, stylish design offers support for mobility assistance and everyday routines such as scrubbing feet, shaving legs, or stretching.


FEATURES

  • For use with KOHLER Choreograph wall panels.
  • Provides a stable point of contact in the shower.
  • Slim, flat profile doubles as shower storage space.
  • 300 lbs. of support.
  • Mounting brackets slide along bar to ease installation.
  • Installation hardware included.
  • Add optional K-97629 Teak Tray (sold separately) for dedicated product staging space on the barre.

Material

  • Anodized aluminum with integrated finished matched caps for easy cleaning and to coordinate with faucet finishes.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-97628
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Choreograph®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.25
  • กว้าง (นิ้ว)3.5
  • ความลึก (นิ้ว)54
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties