เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles
    Kohler

    Artifacts® T-handle bathroom sink faucet handles

    Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. These vintage-inspired lever handles feature easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

    Features

    • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
    • Spout sold separately
    • UltraGlide® valves with dry-stem technology are designed to eliminate common leak paths and provide smooth, effortless control
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valves
    • Coordinate with your choice of Artifacts spout for a personalized design

    Material

    • Brass valve bodies
    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers
    • Handles are preassembled on valves to simplify installation
    • Widespread

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-98068-6
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts®,
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.63
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)2.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets