เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"
Kohler

K-98343 Awaken® Deluxe slidebar, 36"

Delivering KOHLER quality and design at a value price, the Awaken slidebar supports an adjustable handshower at your desired height for a customized showering experience. Adjustable fixing points provide installation flexibility ideal for remodeling projects. This model features metal construction for enhanced durability.

Features

  • Adjustable mounting brackets offer installation flexibility.
  • Adjustable angle of handshower.
  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Coordinates with Awaken handshowers, showerheads, and accessories.
  • Wall mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-98343
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Awaken®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)41.62
  • กว้าง (นิ้ว)3.25
  • ความลึก (นิ้ว)2.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties