เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H
Kohler

K-99011-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 40" W x 30" H

The Verdera medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. With an adjustable pull-out mirror, daily grooming tasks are easier than ever. A slow-close door prevents slamming. Verdera medicine cabinets coordinate with surrounds and side kits in the KOHLER Tailored Vanity collection for a beautifully matched vanity set.


FEATURES

  • Adjustable tempered-glass shelves provide additional bathroom storage.
  • Vertically adjustable flip-out flat mirror on inside of door.
  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility.
  • 110-degree door swing with slow-close hinges.
  • Compatible with KOHLER Tailored Vanity medicine cabinet surrounds and side kits.

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.

Installation

  • Can be installed with left- or right-hand swing.
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
  • Mirrored side kits for surface mount installation sold separately.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-99011-SCF
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verdera®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)40
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets